Publier vos produits
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"

    Color Hemi Sconce 8"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Hemi Sconce 8" associe une silhouette audacieuse en forme de dôme à un intérieur coloré, une ampoule apparente et un abat-jour incliné. Il en résulte un luminaire à forte présence visuelle malgré sa construction simple et épurée.

    Son profil arrondi et sculptural en fait un choix remarquable pour les chambres, les couloirs, les salles de bain et les espaces de vie, tandis que sa lumière colorée convient également à l'éclairage d'accentuation dans les espaces commerciaux et hôteliers. Installez-la seule ou en plusieurs exemplaires pour un effet saisissant sur un mur.

    Spécification
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-hemi-dome-sconce-8
    • Famille de produitsHemi Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)203
    • Largeur (mm)203
    • Profondeur (mm)127
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)2667
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie