Publier vos produits
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Traduit par Google,

    Le spot encastré rond à LED 14142-R d'Alcon Lighting offre une performance polyvalente en extérieur grâce à sa construction robuste en aluminium moulé sous pression et sa finition peinture poudre pour une dissipation thermique optimale. Conçue pour les applications résidentielles et commerciales, cette gamme comprend un modèle fixe et un modèle orientable avec rotation à 360° et inclinaison à cardan verrouillable à 30°. Le luminaire est équipé d'une lentille en polycarbonate assurant une distribution lumineuse uniforme avec un IRC supérieur à 93, et délivrant 100 à 110 lumens par watt pour une consommation de 6 watts. Résistant aux environnements humides et compatible avec les constructions en 2x4, ce spot LED permet le raccordement en série de jusqu'à six unités pour une installation simplifiée. Un driver déporté est compatible avec la gradation 0-10 V, MLV ou ELV pour un câblage individuel ou groupé.

    Spécification
    • Construction: Diecast with powder-coat finish for greater heat dissipation

      Shape: Round or square

      Finish: White, black, bronze

      Mounting: Can be daisy-chained up to 6 fixtures for simple installation; height allows for 2x4 construction; no frame required on remodel installation

      Driver control: Daisy-chain up to 6 fixtures or wire one fixture per driver

      Design: Direct or adjustable

      Adjustability (ADJ models): 360° rotation with 30° gimbal adjustability locked into place by tightening the locking screw

      Lens: PC lens for even lumen distribution

      Beam angle: 28º, 38º, 50º

      Voltage: 12V. Recommended maximum voltage drop 10.5V

      Wattage: 6W

      Lumens: 100-110 lm/W – 450-675 lm (direct), 625-700 lm (adjustable)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      CRI: 93+

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: Direct models are wet location-rated, adjustable models are damp location-rated, IC-rated for insulated ceilings, Title 24, Energy Star certified

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14142-r-recessed-downlight
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsExterior Recessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur