Publier vos produits
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire LED extérieur architectural et commercial 31029 d'Alcon Lighting offre un éclairage durable pour la signalétique, les allées, les parkings et les espaces commerciaux. Disponible en longueurs de 1,20 m et 2,40 m, ce luminaire de haute qualité pivote à 90° pour une installation flexible et délivre jusqu'à 13 000 lumens. Choisissez une température de couleur statique de 3 000 K à 5 000 K avec gradation 0-10 V, TRIAC ou ELV, ou encore des commandes RGB+W pour un éclairage RGB dynamique, ainsi qu'une lumière blanche statique de 2 700 K à 6 500 K. Son boîtier en aluminium extrudé étanche avec lentille est conçu pour une utilisation en milieu humide, garantissant une performance durable en extérieur. Conçu pour une orientation vers le bas avec un moyeu de 19 mm pour le raccordement à un tuyau fileté NPT, ce luminaire est également disponible avec un cadre étanche pour les applications d'éclairage indirect.
    Spécification
    • Construction: Durable white powder-coated aluminum extrusion, with a white reflector and sturdy cast-aluminum end plates

      Lens: Smooth and clear acrylic with a thickness of 0.187"

      Mounting: 3/4" NPT threaded pipe (not included)

      Wattage/lumens: 48W/5900 lm, 56W/6500 lm, 96W/11800 lm, 114W/13000 lm

      Color temperature (CCT): Static white (3000K, 3500K, 4000K, 5000K), RGB+W (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K)

      Dimming (static white): 0-10V (120-277V) dims down to 1%, ELV/TRIAC (120V)

      Voltage: 120-277VAC or 347-480V

      CRI: 80+

      Optional features: sealed housing frame (required for uplighting), DMX wall control (white)

      Life: (L70) 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL listed. Suitable for wet locations. IP65 rated. IK10-rated for impact protection. BAA Complaint, Made in USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.31029-commercial-sign-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsSign Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur