Publier vos produits
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Traduit par Google,

    L'Alluser C5 est un sas de sécurité cylindrique hautes performances conçu pour allier protection robuste et accès complet . Sa configuration unique intègre une porte coulissante automatique et une porte battante, permettant une utilisation flexible pour les passages standards ainsi qu'un accès plus large si nécessaire.

    Avec un diamètre intérieur de 820 mm et des entrées libres de 590 mm (porte automatique) et 805 mm (porte battante) , le C5 offre une largeur de passage totale allant jusqu'à 1 210 mm , garantissant ainsi un confort même pour les fauteuils roulants ou les chariots.
    Cette polyvalence le rend adapté aux couloirs, centres de données, aéroports, ambassades, banques, musées et autres installations de haute sécurité aux exigences élevées.

    Spécification
    • Dimensions:
      Overall Width: 1250 mm
      Cabin Diameter: 820 mm 
      Clear Entrance (automatic door): 590 mm
      Clear Entrance (swing door): 805 mm
      Combined Passage Width: 1210 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Automatic curved sliding door and swing door, fail secure
      Emergency unlocking system (via swing door/manual release)
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      C5-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      C5-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      Corridors and data centers
      Airports and embassies
      Banks and museums
      Government buildings and sensitive infrastructures
      High-security entry points with inclusive access requirements

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alluser-c5-cylindrical-security-portal-with-dual-access
    • Famille de produitsCylindrical Series
    • Groupe de produitsSecurity Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2320
    • Largeur (mm)1850
    • Profondeur (mm)988
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité