Publier vos produits
Alluser E1 – Squared Security Portal

Alluser E1 – Squared Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser E1 est un sas de sécurité compact et emboîtable de la série Classical, conçu pour offrir un contrôle d'accès robuste dans les environnements hautement sécurisés aux espaces restreints. Avec une largeur extérieure de seulement 995 mm, il s'agit du sas le plus étroit du marché tout en offrant un passage libre de 600 m , un équilibre exceptionnel entre optimisation de l'espace et confort d'utilisation.

Le E1 est généralement installé entièrement à l'intérieur, avec le côté non sécurisé encastré dans le mur extérieur, permettant une intégration architecturale transparente dans les halls d'entrée, les vestibules de banque et les halls d'entrée sécurisés.


Il intègre le système de verrouillage de porte Alluser et prend en charge la technologie ultrasonique APD (Anti-Piggybacking Detection) en option , qui garantit l'accès d'un seul utilisateur en empêchant le talonnage. Sa structure modulaire est conçue pour la vérification d'identité, l'authentification par badge ou biométrique , et peut également inclure un détecteur de métaux pour une détection renforcée des menaces.

Spécification
  • Dimensions:

    External Width: 995 mm

    Clear Passage Width: 600 mm

    Cabin Diameter: 820 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    Available versions:

    E1-S: Welded body for flush installation

    E1-R: Raised base version for surface mounting

    E1-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Banks and financial institutions

    Corporate HQs and administrative buildings

    Secure data rooms and back-office areas

    Embassies, compliance zones, and R&D access points

Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-e1-squared-security-portal
  • Famille de produitsClassical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)995
  • Profondeur (mm)995
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité