Publier vos produits
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard

    PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP225 est un système robuste et réglable, fixé directement sur la charpente. Il est compatible avec divers matériaux de toiture résidentielle, notamment les bardeaux composites, l'ardoise, l'ardoise synthétique et les bardeaux de cèdre. Ce support est réglable en hauteur sur 39° pour s'adapter aux différentes pentes de toit et est disponible en aluminium, en acier inoxydable ou en laiton, avec des options de platine de fixation correspondantes. Acceptant des tubes de 25 mm de diamètre extérieur, le PP225 est conçu pour une rétention de neige optimale et est compatible avec des accessoires optionnels tels que les drapeaux et les écrans anti-neige.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Bardeaux d'asphalte

    Finitions

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Matériaux disponibles

    • Aluminium avec plaque de base en acier inoxydable (accessoires en aluminium)
    • Acier inoxydable avec plaque de base en acier inoxydable (accessoires en aluminium ou en acier inoxydable)
    • Laiton avec plaque de base en acier inoxydable (accessoires en laiton)
    • Laiton avec plaque de base en laiton (accessoires en laiton)

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP225_Three_Pipe_Height_Adjustable_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)8.68
      • Largeur (pouces)1.5
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards