Publier vos produits
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle
    Aludoor

    INDUSTRIELLE80 - Porte de garage sectionnelle

    Porte sectionnelle à usage industrielle ou commercial avec structure d'articulation acier et panneaux sandwich (acier avec mousse de polyuréthane) épaisseur 80mm. Le produit est conforme à la norme européenne en vigueur CE 13241-1.

    UTILISATION :

    La porte sectionnelle INDUSTRIELLE80 est destinée à l’usage pour des bâtiments industriels mais peut être utilisé pour un environnement de type résidentiel (exemple : grange,….). Elle peut être installé pour un nouveau projet de construction comme en rénovation.

    Grâce à son fort pouvoir d’isolation thermique, elle répondra parfaitement pour des lieux comme des cuveries, chambres froides, etc….

    FONCTIONNALITÉ :

    Son refoulement au plafond vous garantis un usage très fonctionnel et un gain de place considérable. La porte sectionnelle vous assure aucun débordement sur la face extérieure et vous permet de conserver des espaces libres sur les murs latéraux à l’intérieure de votre bâtiment.

    Les portes sectionnelles industrielles ont l’avantage de posséder plusieurs configurations de montage au choix afin d’être installé à différents environnements. Exemple, comme une baie rectangulaire ou carré, avec une pente de toit, avec une faible ou importante retombée de linteau. Elle peut être manœuvrée manuellement ou automatiquement à l’aide d’une télécommande ou d’autres dispositifs.

    ISOLATION THERMIQUE :

    Le tablier de la porte sectionnelle est constitué de panneaux sandwichs avec mousse polyuréthane injectée, d’épaisseur 80 mm, son excellente isolation thermique vous apportera de nombreux bénéfices : confort intérieur été comme hiver, économies d’énergie et réduction des factures d'énergie, …

    QUALITÉ :

    Le poids du tablier est parfaitement équilibré grâce à un système de ressorts de torsion poudrés conçus pour minimum 30.000 cycles (soit une moyenne de 5 cycles par jour). Pour des passages intensifs, il est possible d’opter pour notre option de ressorts surcompensés.

    SÉCURITÉ :

    Renforcez la sécurité de votre porte de garage grâce à nos différents dispositifs retardataires à l’effraction. Ces systèmes contribuent à retarder, voire à repousser les cambrioleurs.

    DESIGN :

    Son large choix esthétique rendra votre projet et la façade du bâtiment à votre convenance.

    Spécification
    • SYSTÈME RESSORTS : Ressorts de Torsion Avant (positionné au linteau) ou Arrière (positionné à l'extrémité des rails horizontaux)

      FINITION RAILS GUIDAGE : STANDARD : Galvanisé

      PANNEAUX ISO : Épaisseur 80 mm. Profilé non anti pince doigt

      JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

      SUPPORTS BAS :

      • Support bas ALU (obligatoire en ressorts Arrière) (pratique si écoinçons réduits)

      • Support bas Parachutes Câbles (ce support est priorisé si la configuration de montage ou l'espace sur l'écoinçon le permet)

      VERROUILLAGE DU TABLIER :

      • Verrou intérieur (sur demande)

      • MANUELLE avec serrure 1 point (en option)

      MANOEUVRES :

      • SANS ou AVEC TREUIL à CHAÎNE (positionné sur l'extrémité de l'axe ressort) (en option)
      • MOTORISÉE (en bout d’arbre) :
      • • Commande Maintenue (dit homme Mort)
        • Impulsionnelle (pilotage par un organe de commande radio ou autres)

      RESSORTS ARRIÈRE :

      • ÉCOINCONS (EG / ED) mini 95 à 300 mm (selon manœuvre)
      • LINTEAU (RL) mini 200 mm ou 250 mm (selon montage)
        • Nom des Montages possibles :
        • LEVÉE RÉDUITE LS 200 (RL mini = 200 mm)
        • LEVÉE RÉDUITE LS 250 (RL mini = 250 mm)

      RESSORTS AVANT :

      • ÉCOINCONS (EG / ED) mini 95 à 300 mm (selon supports bas et manœuvre)
      • LINTEAU (RL) mini 460 mm (selon montage)
      • Nom des Montages possibles :
        • LEVÉE STANDARD (NS)
        • LEVÉE SEMI-VERTICALE (HS)
        • LEVÉE VERTICALE (VS)
      • Options de montages :
        • Rails horizontaux en suivi de PENTE DE TOIT possible de 1° à 44° (en fonction du montage)
        • COMPENSATION SUR TUBE (en haut de la structure, pratique si vous ne pouvez pas fixer les supports de l'axe ressorts au linteau)
        • Axe de ressorts SURBAISSÉ au niveau du bas de Linteau (permet une maintenance plus facile (pas besoin de nacelle)), ce système est compatible pour les configurations de montage HS ou VS.

      OPTIONS POSSIBLES :

      • LAQUAGE : + 200 couleurs disponibles
      • HUBLOTS pour plus de luminosité
      • SECTION VITRÉE
      • PORTILLON INTÉGRÉ (centré ou décentré sur la largeur)
      • RESSORTS à USAGE INTENSIFS pour augmenter le nombre de cycles d’ouverture/fermeture
      • ETC...

      ALUDOOR

    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrielle-80
    • Famille de produitsPorte plafond
    • Groupe de produitsIndustrielle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles