Publier vos produits
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Traduit par Google,

    La construction en acier solide est la base de l'Amarr 2432. Deux peaux en acier robuste entourent 2 pouces d'isolant en polystyrène sans CFC. De plus, une rupture thermique crée une barrière pour empêcher la chaleur et le froid de passer à travers la porte.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    RÉSISTANCE + ISOLATION

    L'acier extérieur de calibre 24 et l'acier intérieur de calibre 27 adhèrent au polystyrène rigide pour créer un panneau solide et écoénergétique.

    Spécification
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors