Publier vos produits
Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 600GS-16, 600AS-16

Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 600GS-16, 600AS-16

Traduit par Google,

Les séries 600GS-16 (Globe) et 600AS-16 (Angle) sont des vannes de base à double chambre en acier inoxydable à orifice réduit qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Spécification
  • Features

    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
Spécifications techniques
  • Réference unique.600GS-16-600AS-16
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING