Publier vos produits
CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,

CHP-120 est un système intégré conçu spécifiquement pour un usage commercial. Il utilise une technologie de pompe à chaleur à la pointe de l'industrie, offrant un moyen plus efficace de chauffer l'eau avec de l'électricité. En extrayant la chaleur de l'air ambiant et en la transférant dans le réservoir, le CHP-120 fonctionne à un coefficient de performance (COP) de 4,2. Le réservoir de stockage intégré de 119 gallons maximise les performances et les économies d'énergie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre en tant que partie intégrante de toute conception de site entièrement électrique.

Spécification
  • Specifications

    COP: 4.2
    KW Input: 12,000
    Nominal Gallon Capacity: 119
    Number of Elements: 2
    Operating Ambient Temperature: 20° - 110° F.
    Gallon Capacity (nominal): 120
    HP Rated Input Power: 3.15 HP (2.35 kW)
    HP Rated Heating Capacity: 11.13kW
    Electric Heating Capacity: 12.0 kW
    Max. Water Temperature (Efficiency/Hybrid): 150° F.
    Max. Water Temperature (Electric): 180° F.
    Unit Noise Operation: 59 dB (A)
    Dimensions
    Width (Inches): 30-29/32
    Depth (Inches): 39-11/64
    Diameter (Inches): 28-1/32
    Height (Inches): 69-11/16



Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-CAHP
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Heat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters