Publier vos produits
Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Traduit par Google,

Les chauffe-eau à condensation Cylcone XL ont été conçus pour fournir des années de service fiable et sont dotés d'une technologie de pointe. Les modèles sont disponibles de 750 000 à 1 000 000 Btu/h et offrent tous des rendements thermiques de 97 %. Les échangeurs de chaleur primaire et secondaire offrent une durée de vie optimale tout en maximisant les transferts de chaleur.

Fonctionnalités

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC
ÉCRAN TACTILE ET ICOMM
CONNECTIVITÉ À BORD*
• Système de contrôle d'affichage tactile couleur exclusif conçu par AO Smith
• L'affichage fournit des informations détaillées sur l'état du chauffe-eau
• Contrôle précis de la température réglable de 90 à 180 degrés
• Diagnostics intégrés
• Informations sur l'historique d'exécution
• Le Cyclone XL est livré en standard avec la connectivité Wi-Fi iCOMM à bord. Surveiller à distance et
régler le chauffe-eau via l'application AO Smith. Connectivité sans frais via Wi-Fi ou Ethernet
lien.
• La fonction de réponse intelligente à la demande (IDR) détecte les grands tirages d'eau et automatiquement
règle la consigne différentielle. Cette fonction augmente l'eau chaude disponible lorsqu'elle est
avait le plus besoin.

CHAMBRE DE COMBUSTION IMMERGÉE, AVEC PRIMAIRE EN ACIER INOXYDABLE ET
ÉCHANGEURS DE CHALEUR SECONDAIRES
• Positionné au centre du réservoir, entouré d'eau pour éliminer virtuellement la perte de chaleur rayonnante
de la chambre
• Allumage direct par étincelle
• Les échangeurs de chaleur primaires et secondaires sont construits en acier inoxydable, avec de grandes
surfaces pour maximiser le transfert de chaleur à l'eau
• Les gaz de combustion chauds sont évacués de l'échangeur de chaleur primaire via un
échangeur de chaleur, ce qui augmente encore l'efficacité avant que les gaz ne soient évacués. Par ce point,
les gaz d'échappement sont suffisamment froids pour être ventilés en toute sécurité à travers du PVC Schedule 40 peu coûteux
tuyau.
• Construction ASME



Spécification
  • SPECIFICATION

    (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Cyclone XL model # _________ or equal, minimum 97% thermal efficiency, a storage capacity of 120 gallons, an input rating of __________ BTUs per hour, a recovery rating of ___________ gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Powered anodes that are non sacrificial and maintenance free. 3. Have seamless glass-lined steel tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/ IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a down-fired power burner designed for precise mixing of air and gas for optimum efficiency, requiring no special calibration on start-up; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.
    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. No charge connectivety shall be provided allowing for remote viewing and fault notificaion via app. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the
    thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions.
    750,000 - 1,000,000 BTU Input: For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for standard power venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping and 100 ft. equivalent feet of intake air piping.
    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.


Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-cyclone_XL
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsCyclone Mxi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)80.75
  • Largeur (pouces)34.5
  • Profondeur (pouces)44.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1300
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters