Publier vos produits
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Traduit par Google,

Le modèle Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 est un chauffe-eau à gaz commercial à évacuation atmosphérique avec des émissions de NOx inférieures à 14 ng/j et répond aux exigences d'efficacité thermique et de perte en veille du Département américain de l'énergie et de l'édition actuelle ASHRA/IESNA90. 1.

Fonctionnalités

  • Émissions de NOx ultra-faibles
  • Commandes entièrement automatiques avec arrêt de sécurité
  • Veste en acier épais
  • Facile à installer : Entièrement assemblé en usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsConservationist Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord