Publier vos produits
Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Traduit par Google,

La série 510 est bien adaptée aux applications résidentielles/commerciales telles que les petits restaurants et les salons de beauté. Utilisant l'alliage de cuivre HRS35 pour les tubes de l'échangeur de chaleur, la série 510 convient également aux utilisations résidentielles plus lourdes telles que le chauffage des locaux ou les systèmes de recirculation domestiques. Une télécommande est incluse en standard. Offre un tambour d'échangeur de chaleur plus épais et utilise du cuivre HRS (résistant à la chaleur) pour le tube de l'échangeur de chaleur. Fournit une variété d'options d'installation : intérieur, extérieur et évacuation directe. Comprend également un port de commande de pompe, assurant un fonctionnement efficace de toutes les pompes de circulation. Système Easy-Link pouvant accueillir jusqu'à 4 unités.

Le chauffe-eau sans réservoir ATO-510-N utilise jusqu'à 199 000 BTU/h de gaz naturel pour fournir un approvisionnement illimité en eau chaude pour une maison de 2,5 salles de bains dans les climats nordiques et jusqu'à une maison de 4 salles de bains dans les climats méridionaux (une pomme de douche par bain). L'ATO-510-N est homologué ENERGY STAR® avec un facteur énergétique uniforme de 0,80. Avec une garantie limitée de 15 ans à la pointe de l'industrie, le chauffe-eau sans réservoir ATO-510-N fournit des années d'eau chaude grâce à l'innovation et à la qualité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith_ATO-510N
  • Famille de produitsCommercial Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsTankless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.25
  • Largeur (pouces)13.75
  • Profondeur (pouces)9.5
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Lbs)45
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters