Publier vos produits
Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Traduit par Google,

POIDS LÉGER
• Construit avec un cadre en métal robuste
• Utilise les 199 000 BTU les plus légers de l'industrie
chauffage sans réservoir à condensation à haut rendement
EXTENSIBLE
• Conception et installation multiples
configurations
• Jusqu'à 597 000 BTU sur un seul système de rack
• Capable de relier jusqu'à 20 appareils de chauffage avec
système multi-liens

Spécification
  • LIGHTWEIGHT
    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 1,194,000 BTU on a single rack
    system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year limited heat exchanger
    • 5 year limited tankless parts
    • 1-year limited rack parts

Spécifications techniques
  • Réference unique.Tankless-rack-systems-Back-to-back
  • Famille de produitsCommercial Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsTankless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment