Publier vos produits
Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Traduit par Google,

La conception autonome en ligne vous permet de relier jusqu'à 20 appareils de chauffage avec un système multi-liens. Jusqu'à 597 000 BTU sur un seul système de rack. Réduisez les coûts d'installation avec trois connexions simples (eau froide, eau chaude et gaz)


Extensible :

  • Plusieurs configurations de conception et d'installation
  • Jusqu'à 597 000 BTU sur un seul système de rack
  • Capable de relier jusqu'à 20 appareils de chauffage avec un système multi-liens


Spécification
  • Free Standing In Line:

    LIGHTWEIGHT

    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water, and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year heat exchanger
    • 5 year parts
    • 1-year limited warranty on rack parts


Spécifications techniques
  • Réference unique.Tankless-rack-systems-Free-Standing-In-Line
  • Famille de produitsCommercial Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsTankless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment