Publier vos produits
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Traduit par Google,

La conception du support mural vous permet de relier jusqu'à 20 radiateurs avec un système multi-liens. Jusqu'à 597 000 BTU sur un seul système de rack. Réduisez les coûts d'installation avec trois connexions simples (eau froide, eau chaude et gaz)


Spécification
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Spécifications techniques
  • Réference unique.Tankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Famille de produitsCommercial Tankless Water Heater
  • Groupe de produitsTankless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment