Publier vos produits
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Double

Flap Door Stainless steel Flap Inox Double

Traduit par Google,

Porte à charnières avec volets rigides, ouverture par poussée et retour par ressort.
Convient aux espaces dédiés à la restauration ou aux supermarchés.


Spécification
  • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

    Opening systemPushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

Spécifications techniques
  • Réference unique.flapinox-double
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie