Publier vos produits
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Mono
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Mono

    Flap Door Stainless steel Flap Inox Mono

    Traduit par Google,

    Portes à charnières en acier inoxydable

    Porte à charnières avec volets rigides, ouverture par poussée et retour par ressort.
    Convient aux espaces dédiés à la restauration ou aux supermarchés.

    Spécification
    • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

      Pushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flapinox-mono
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie