Publier vos produits
AprilAire 8144NC Fresh Air Ventilator
AprilAire 8144NC Fresh Air Ventilator
AprilAire 8144NC Fresh Air Ventilator
    AprilAire

    AprilAire 8144NC Fresh Air Ventilator

    Traduit par Google,

    Le ventilateur d'air frais AprilAire 8144NC est conçu pour apporter la quantité idéale d'air extérieur dans les maisons modernes à conception écoénergétique, offrant un meilleur contrôle de la qualité de l'air et plus d'avantages qu'une ventilation par extraction. Il est compatible avec les commandes optionnelles (vendues séparément), telles que la commande de ventilation AprilAire 8120X et certains thermostats AprilAire. Conçu et assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et internationaux, et bénéficiant d'une garantie de 5 ans, l'AprilAire 8144NC assure une ventilation fiable et performante, et est livré avec tous les accessoires nécessaires pour une installation facile.

    Caractéristiques:

    • APPORT D'AIR FRAIS – Le ventilateur d'air frais AprilAire 8144NC est conçu pour apporter la quantité précise d'air extérieur nécessaire dans les maisons modernes à conception efficace, offrant un meilleur contrôle de la ventilation et davantage d'avantages qu'une ventilation par extraction.
    • EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – Optimisez vos économies d'énergie grâce à cet appareil certifié ENERGY STAR®
    • CONCEPTION DURABLE – Grâce à sa conception mince en métal, ce système de ventilation d'air frais est durable et peut être installé dans des espaces restreints comme les combles et les placards.
    • SANTÉ ET CONFORT – Diluez l'air intérieur vicié, chargé de contaminants tels que les allergènes, les produits chimiques, les virus et les bactéries. Favorisez l'évacuation de l'air vicié vers l'extérieur en facilitant la circulation de l'air intérieur.
    • COMMANDE INTÉGRÉE – Compatible avec les commandes optionnelles (vendues séparément) telles que la commande de ventilation AprilAire 8120X et certains thermostats AprilAire (modèles 8920W, 8840, S86WMUPR et S86NMUPR).
    • CLAPET DE MOTEUR INTÉGRÉ ET FILTRE REMPLAÇABLE – Ce système est doté d'un clapet de moteur intégré qui empêche l'air de refluer du conduit lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, ainsi que d'un filtre MERV 6 amovible et lavable, à nettoyer annuellement.
    • Faisant partie du système AprilAire Healthy Air, le ventilateur d'air frais 8144NC vous offre un investissement complet pour une meilleure qualité de vie. Le système AprilAire Healthy Air (composants supplémentaires vendus séparément) combine ventilation, filtration, contrôle de l'humidité et du radon, zonage, contrôle de la qualité de l'air intérieur et désinfection UVC pour une qualité d'air optimale dans votre maison.
    • ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE – Les ventilateurs d'air frais AprilAire sont conçus et assemblés aux États-Unis par AprilAire, leader des solutions de qualité de l'air intérieur pour la maison depuis 1954, à partir de composants américains et internationaux. Ils sont assortis d'une garantie de 5 ans.


    Spécification
      • Overall Dimensions: See drawing
      • Inlet Collar: 6" round
      • Outlet Collar: 6" oval
      • Ventilation Setting: Off, 6–60 min/hr
      • Code/Comfort Operation: Yes
      • Ambient Temperature: 0°F–160°F
      • Voltage: 115VAC, 1 phase, 60 Hz
      • Power: Hardwired
      • Ducting: 6" dia. flexible insulated duct
      • Warranty: 5 years
      • ETL: Tested to UL Standard 705 – Power Ventilators
      • Use Limitation: Not for outdoor use
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-8144nc-fresh-air-ventilator
    • Famille de produitsFresh Air Ventilation
    • Groupe de produitsAir Ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Numéro OmniClass23-33 49 25 15
    • Titre OmniClassSupply Air Ventilation Registers