Publier vos produits
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Le Santa Fe UltraMD33 est le premier véritable déshumidificateur mural doté d'un profil mince.

    L'extracteur d'humidité Santa-Fe UltraMD33 fonctionne indépendamment du système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et peut extraire jusqu'à 18 litres d'eau par jour. Conçu pour des surfaces allant jusqu'à 111 m², l'UltraMD33 est la solution idéale pour contrôler l'humidité dans les immeubles collectifs et dispose d'un contrôle numérique de l'humidité relative protégé par un couvercle inviolable.

    L'appareil peut être raccordé au réseau électrique existant ou branché directement sur une prise 110 V grâce au cordon fourni. Conçu pour évacuer l'eau directement dans un siphon ou une canalisation, l'UltraMD33 est un système de déshumidification entièrement automatisé.

    Applications idéales

    • Sous-sols
    • Vide sanitaire
    • Garages
    • Cinémas à domicile
    • Ateliers
    • Armureries
    • Salles d'exercice
    • Maison neuve
    • Maison entière
    • Commercial
    • Appartements


    Spécification
      • Part Number: 4044610
      • Pint Capacity: 37 pints / 4.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 260 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 120 volt – 1 phase – 60 Hz (hard-wired)
      • Current Draw: 2.2 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 155 CFM @ 0.0" WG
      • Average Sound Level: 45 dBA
      • Operating Range: 49°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls
      • Sizing: Up to 1,200 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 37 pints/day
      • Efficiency: 5.1 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 22 pints/day
      • Efficiency: 3.46 pints/kWh

      Air Filter

      • Washable filter
      • Part Number: 4037714
      • Unit Dimensions: 14.19"W × 30"H × 5.75"D
      • Unit Weight: 39 lbs.
      • Shipping Dimensions: 20"W × 37"H × 11"D
      • Shipping Weight: 57 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-ultra-md33-in-wall-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsIn Wall Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers