Publier vos produits
AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator
AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator
    AprilAire

    AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator

    Traduit par Google,

    Le ventilateur d'air frais AprilAire 8145NC assure un apport d'air extérieur optimal pour les maisons modernes bien isolées. Grâce à ses supports de fixation à enclenchement rapide, son installation est simple et rapide, pour un gain de temps et d'énergie considérable.

    Cet appareil certifié ENERGY STAR® ajuste intelligemment la ventilation en fonction de la température extérieure, permettant ainsi aux occupants d'optimiser leur consommation d'énergie tout en préservant leur confort. Sa conception fine et légère en polycarbonate le rend durable et facile à installer, même dans les espaces restreints comme les combles et les placards.

    Outre son efficacité énergétique, le modèle 8145NC améliore la qualité de l'air intérieur en diluant les allergènes, les produits chimiques, les virus et les bactéries, tout en évacuant l'air vicié et en favorisant une bonne circulation de l'air. Son système de contrôle intégré assure un fonctionnement continu en compensant les cycles de ventilation manqués lors des arrêts de température, et en diffusant de l'air frais lorsque les conditions sont favorables.

    Les principales caractéristiques sont les suivantes :

    • Amortisseur motorisé intégré
    • Filtre MERV 6 remplaçable, avec possibilité de mise à niveau vers un filtre MERV 13 (vendu séparément).

    Le modèle 8145NC répond à de multiples normes industrielles, notamment ASHRAE 62.2 , ENERGY STAR® Certified Homes et EPA Indoor airPLUS , garantissant ainsi conformité et fiabilité.

    Fabriqué par AprilAire , leader des solutions de qualité de l'air intérieur résidentiel, le ventilateur d'air frais 8145NC est fièrement conçu et assemblé aux États-Unis avec des composants américains et internationaux.

    Spécification
    • Overall Dimensions: 12.25" W × 11.75" H × 23.4" L

      Weight: 15 lbs

      Inlet Collar: 6" round

      Outlet Collar: 6" oval

      Ventilation Setting: Off, 6–60 min/hr

      Code/Comfort Operation: Yes

      Ambient Temperature: 0°F–140°F

      Outdoor Temperature Limits:

      • Low: -10°F–40°F
      • High: 85°F–105°F

      Indoor RH Limits:

      • Low: 10%–30%
      • High: 45%–70%

      Voltage: 115VAC, 1 phase, 60 Hz

      Power: Includes 6' power cord

      Ducting: 6" dia. flexible insulated duct

      Warranty: 5 years

      ETL: Tested to UL Standard 705

      Use Limitation: Not for outdoor use

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-8145nc-fresh-air-ventilator
    • Famille de produitsFresh Air Ventilation
    • Groupe de produitsAir Ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Numéro OmniClass23-33 49 25 15
    • Titre OmniClassSupply Air Ventilation Registers