Publier vos produits
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Notre déshumidificateur le plus puissant, l'Advance Dry110, est idéal pour les sous-sols, les vides sanitaires et les combles. Il est doté de deux sorties d'évacuation, d'un affichage numérique intégré, d'un siphon interne et d'un système de coupure en cas de point de rosée.

    Applications idéales :

    • Sous-sols
    • Vide sanitaire
    • Garages
    • Cinémas à domicile
    • Ateliers
    • Armureries
    • Salles d'exercice
    • Maison neuve
    • Commercial


    Spécification
      • Pint Capacity: 110 pints / 13.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 480 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 370 CFM up to 0.0" WG
      • Operating Temperature: 40°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls with terminal block for wiring SmartAire Remote Sensor and float switch
      • Crawl Space Sizing: Up to 3,600 sq. ft. / 16,800 cu. ft.
      • Basement Sizing: Up to 2,900 sq. ft. / 26,300 cu. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 110 pints/day
      • Efficiency: 7.7 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.92 pints/kWh
      • Optional Supply Duct Kit: 10" collars
      • Unit Dimensions: 14.35"W × 24"H × 29"D
      • Unit Weight: 102 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 40.25"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-advance-dry110-standalone-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsStandalone Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers