Publier vos produits
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Traduit par Google,

Puissant et polyvalent. Il est prêt à conquérir votre espace.

Notre déshumidificateur le plus polyvalent et écoénergétique, l'Oasis105, est idéal pour de nombreuses applications : sous-sols, greniers et vides sanitaires. Il est doté de commandes numériques intégrées, d'un ventilateur à vitesse variable, d'une protection contre la rosée et d'un système d'évacuation des condensats sous pression positive nécessitant peu d'entretien.

Applications idéales

  • Sous-sols
  • Vide sanitaire
  • Garages
  • Cinémas à domicile
  • Ateliers
  • Armureries
  • Salles d'exercice
  • Maison neuve
  • Commercial
Spécification
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.santa-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • Famille de produitsDehumdification
  • Groupe de produitsStandalone Dehumidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Numéro OmniClass23-33 27 13
  • Titre OmniClassDehumidifiers