Publier vos produits
Aira - Chaise amovible pour salle de conférence
Aira - Chaise amovible pour salle de conférence
Aira - Chaise amovible pour salle de conférence
    Ares Line

    Aira - Chaise amovible pour salle de conférence

    La plus éclectique des chaises !
    Aira est une collection complète de chaises conçues pour répondre à tous les besoins. Pour les espaces domestiques et collectifs tels que les bars et les restaurants, les salles de conférence, les salles de classe pour l'enseignement et la formation, les salles d'attente.

    Spécification
    • Structure monocoque en polypropylène unicolore.
      Structure monocoque en polypropylène bicolore avec base blanche et insert dossier coloré (système de moulage breveté).
      Rembourrage réalisé en utilisant un insert en polypropylène moulé par injection, rembourré de résines expansées indéformables et recouvert de tissu fixé sans points métalliques.
      Châssis glissière et accoudoirs (quand ils sont présents) en tige d’acier tréfilé.
      Carter sous le siège et accoudoirs (s’ils sont présents) en polypropylène.
      Pieds accrochables en nylon.
      Tablette d'écriture anti-panique, convenant également pour les gauchers, avec articulation en aluminium, avec plan en HPL de couleur grise et système de décrochage rapide.

      chaise, monocoque, quatre pieds, Accoudoirs, acier, Plastique, polypropylène, salle de conférence, salle de réunion, Bureau, Siège design

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aira_sled-frame
    • Famille de produitsChairs
    • Groupe de produitsAira sled frame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS