Publier vos produits
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    Traduit par Google,
    Il s'agit d'un studio d'architectes, d'urbanistes et de designers, composé de Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti et Ernesto Nathan Rogers. Le premier projet marquant remonte à 1946, après la guerre et la perte de Banfi : la planification de la reconstruction de Milan, le plan AR à la IXe Triennale de Milan, où l'on peut retracer la naissance du design italien. Les meubles pour les bureaux et les espaces communs, ainsi que les meubles pour la maison, ont d'abord été créés dans les années 50, comme la chaise Elettra, conçue par BBPR en 1954.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ElettraSedia
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings