Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    4.7 sur 5 étoiles4.7(24 Avis)
    Traduit par Google,

    NUOS EVO A+ WH est un chauffe-eau mural à pompe à chaleur. Ce produit est idéal pour les installations avec un espace limité. Compact et facile à installer, il offre de grandes performances et une grande fiabilité. Il garantit également efficacité et économies d'énergie grâce à la chaleur de l'air, source d'énergie naturelle et inépuisable.

    Trois tailles sont disponibles :

    • NUOS EVO 80 A+ WH (capacité de 80 litres)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (capacité de 110 litres)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (capacité de 150 litres)
    Spécification
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-EVO-A-plus
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution