Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,

NUOS SPLIT est un chauffe-eau à pompe à chaleur avec une unité externe et une unité interne. C'est une solution flexible et efficace, car l'espace occupé par l'unité interne est réduit et un fonctionnement super silencieux est garanti.

Il existe deux tailles disponibles :

  • NUOS SPLIT 80 WH (capacité de 80 litres)
  • NUOS SPLIT 110 WH (capacité de 110 litres)
Spécification
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Spécifications techniques
  • Réference unique.NUOS-SPLIT
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsHeat Pump Water Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRadiateur électrique
  • Code ETIMEC000393
  • Nom ETIMHot water heat pump
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution