Publier vos produits
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Les cadres de fenêtre en aluminium extrudé résistant aux balles sont conçus pour le "type sans ricochet" et sont destinés à permettre la capture et la rétention des projectiles attaquants. Il réduit le potentiel de blessure aléatoire et de pénétration latérale. Les systèmes d'encadrement sont en aluminium anodisé clair ou bronze foncé 6061-T6 avec une armure pour répondre aux exigences de niveau balistique. Construit selon les exigences de taille et de niveau balistique. Des vis intérieures sont appliquées pour faciliter l'installation du vitrage pour une grande variété de types et d'épaisseurs de vitrage et pour fournir une protection de niveau de sécurité en cas de besoin. Les fenêtres de transaction sont disponibles avec un comptoir en stratifié ou en acier inoxydable et peuvent également être faites sans comptoir pour être installées sur des comptoirs existants, que vous avez peut-être déjà.
Spécifications techniques
  • Réference unique.armortex-aluminum-transaction-sliding
  • Famille de produitsSecurity Windows
  • Groupe de produitsARMORTEX®; Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets