Publier vos produits
Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC40BSDS

Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC40BSDS

Traduit par Google,
Le DMC40BSDS est un centre de mélange entièrement numérique (DMC), avec BrainScan® - module de contrôle de surveillance de l'eau chaude, conçu spécifiquement pour être le principal contrôleur de température de l'eau dans un système d'eau chaude à circulation pompée en continu.
La technologie numérique offre une précision de contrôle de la température de l'eau améliorée qui résiste à la demande nulle du système "Rapide de température" sans l'utilisation d'une vanne d'étranglement manuelle ou d'un dispositif d'arrêt de pompe activé par la température (aquastat).
Spécifications techniques
  • Réference unique.21467
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsHot Water Products - Marriot Design Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes