Publier vos produits
300 Series Commercial Slat Door
300 Series Commercial Slat Door

    300 Series Commercial Slat Door

    Traduit par Google,

    La porte à lames commerciales ASTA AMERICA série 300 est fabriquée selon les normes de qualité et de durabilité les plus élevées du secteur. La série 300 se compose de lames de 7,6 cm (3 po) d'épaisseur, de calibre 24 ou 22, à profil plat ou incurvé. Ces lames sont en acier galvanisé de qualité commerciale et revêtues d'une peinture polyester ultra-résistante. Le modèle 324, de calibre 24, est disponible dans des dimensions allant jusqu'à 4,88 m (16 pi) de large sur 4,88 m (16 pi) de haut. Le modèle 322, de calibre 22, est disponible dans des dimensions allant jusqu'à 3,66 m (12 pi) de large sur 3,66 m (12 pi) de haut. Ces deux modèles sont parfaitement adaptés aux terminaux de fret et aux applications commerciales et industrielles. Porte à enroulement.

    Spécification
    • FOUR FINISH OPTIONS:

      • White Topcoat
      • Gray Topcoat
      • Tan Topcoat
      • Galvanized

      Powder Coat Finish is available in a variety of color options

      40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

      STANDARD FEATURES:

      • Roll formed 12-gauge galvanized guides
      • Nylon endlocks
      • Slide Bolt Locks
      • Chain hoist operation
      • Drum assembly with pre-installed curtain

      OPTIONS

      • Steel Mounting Plates: For lateral jamb extension to provide door support.
      • Top Draft Stop: To seal tight at the header to reduce air infiltration.
      • Guide Weather Seal: To seal tight at the jambs to reduce air infiltration.
      • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (flat slat only).
      • Structural Steel Upgrade Guide: 3-piece structural steel guides.
      • Windload: Available design to +40/-37 for 14’ wide (test) Model 324 (24- gauge). Windload varies by model.
      • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.300-Series-Commercial-Slat-Doors
    • Famille de produitsRolling Steel Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRolling doors
    • Code UNSPSC30171503
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors