Publier vos produits
400 Series Heavy Duty Service Doors

400 Series Heavy Duty Service Doors

Traduit par Google,

La porte de service à enroulement ASTA AMERICA SÉRIE 400 est fabriquée avec la plus haute qualité et la plus grande durabilité de l'industrie. La série 400 est composée de lames de 3 po (calibre 24, 22, 20 ou 18) avec un profil plat, courbé ou perforé. La série 400 est disponible dans des dimensions allant jusqu'à 40 pi de largeur ou 30 pi de hauteur (selon le modèle). La série 400 est le choix idéal pour les applications industrielles, commerciales ou à cycle élevé.

Produit certifié Miami Dade

Spécification
  • SIX FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel
    • Aluminum

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options 40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with astragal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available upon request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (Flat Slat Only).
    • Hood Baffle: 8” wide PVC rubber riveted to the inside of the hood.
    • Guide Weather Seal: One-piece vinyl weather seal attached to door guide on the non-coil side (brush seal with retainer available upon request).
    • Insulation (Steel Backed): Refer to 600 series.
    • Windload: Available design to +/- 45 PSF for 16’0” wide (test size). Windload varies by model; for windload availability on larger sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.400-Series-Heavy-Duty-Service-Doors
  • Famille de produitsRolling Steel Doors
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCRolling doors
  • Code UNSPSC30171503
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors