Publier vos produits
550 Series Fire Rated Counter Shutters

550 Series Fire Rated Counter Shutters

Traduit par Google,

ASTA AMERICA 550 SERIES ROLLING FIRE SHUTTER est fabriqué avec des cotes de résistance au feu UL et constitue un moyen rentable de protéger la propriété en cas d'incendie, tout en augmentant la sécurité du bâtiment pour les occupants. La série 550 est fabriquée selon les normes les plus élevées, avec des conceptions peu encombrantes et un fonctionnement convivial. Le système d'exploitation à sécurité intégrée est activé par des fusibles, des détecteurs de fumée ou peut être câblé à un système d'alarme central par l'un de nos dispositifs de déclenchement. Le volet coupe-feu roulant de la série 550 est le choix parfait pour les pharmacies, les cafétérias, les zones de concession, les guichets, les bureaux d'infirmières/hôpitaux et bien d'autres applications où un mur coupe-feu existe.

Spécification
  • FOUR FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Stainless Steel / 22-gauge, # 4 finish

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • 22-gauge flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel endlocks
    • Enclosed hood
    • U.L. approved
    • Fusible links
    • Bottom weather seal
    • 2-Year limited warranty

    OPTIONS

    • Fire rating: Available in 3/4 hour and 1-1/2 hour.
    • Sizes: Up to 12’- 0” wide x 8’- 0” high.
    • Operation: Push-up and hand crank available on all sizes.
    • Locking: Slide lock is standard.
    • Weather Seal: U.L. rated jamb brush seal and flame baffle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.550-Series-Fire-Rated-Counter-Shutters
  • Famille de produitsRolling Steel Doors
  • Groupe de produitsShutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCRolling doors
  • Code UNSPSC30171503
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors