Publier vos produits
600 Series Insulated Service Doors

600 Series Insulated Service Doors

Traduit par Google,

La PORTE DE SERVICE À ROULEMENT ISOLÉE ASTA AMERICA SÉRIE 600 est produite avec la plus haute qualité et durabilité de l'industrie.
La série 600 est proposée avec des lames de calibre 24, 22, 20 ou 18, avec un profil plat et une lame arrière de calibre 24 ou 22, qui intègre une bande isolante de 1,6 cm d'épaisseur entre les deux lames. La série 600 est disponible dans les dimensions de 12,2 m x 4,9 m à 8,5 m x 7,9 m (selon le modèle). La série 600 est le choix idéal pour les applications industrielles, commerciales ou climatisées.

Certifié Miami Dade

Spécification
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with weather seal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available on request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual/push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan.
    • Windload: Available design to +/- 50 PSF for 16’ wide (22-gauge). Windload varies by size and model; for windload availability on large sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.600-Series-Insulated-Service-Doors
  • Famille de produitsRolling Steel Doors
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCRolling doors
  • Code UNSPSC30171503
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors