BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

DESCRIPTION:

- BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX
- Sizes: DN50-65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
-  PP - GR body
- Joints in EPDM perox.
- Stainless steel shaft (AISI 630)
- Disc in PVC-U
- Gear box


TECHNICAL FEATURES:

- PVC-U body.
- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Minimal pressure drop.
- Low maintenance.
- Resistance to many inorganic chemicals.
- Regulable opening every 15º with position holding.
- Good mechanical strength.
- Non-wetted zinc plated steel shaft.
- Gasket material: EPDM / FPM
- Shaft material: Zinc plated steel

Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Butterfly valve design regulation - ISO 16136

Spécifications techniques
  • Réference unique.BUTTERFLY_VALVE_INDUSTRIAL_SERIES_WITH_GEAR_BOX
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsButterfly
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePP-MD
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 1.4L8133
  • Description de l'Uniclass 1.4Swimming pools
  • Code Uniclass 2.0PR-31-86
  • Description de l'Uniclass 2.0Swimming Pool Fittings And Equipment
  • Code de référence NBS31-86
  • Description de référence NBSSwimming Pool Fittings And Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 31 00

Disponibilité de la région

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Antarctique
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Île Bouvet
Autriche
Aruba
Irak
Angola
Îles Cook
Brésil
Terres australes et antarctiques françaises
Biélorussie
Barbade
Israël
Bénin
Micronésie
Chili
Îles Heard et McDonald
Belgique
Belize
Jordanie
Botswana
Fidji
Colombie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud