Publier vos produits
Suction nozzle in ABS for pool with liner

Suction nozzle in ABS for pool with liner

Traduit par Google,
Buse Impulsion / Aspiration de grand débit. Buse à impulsion pour débits élevés, peut également être utilisée comme buse d'aspiration. Débit maximum de refoulement 30 m³/h pour une vitesse d'écoulement maximum de 4 m/s. Débit d'aspiration maximum 4 m³/h pour une vitesse d'écoulement maximum de 0,5 m/s. Corps en PVC. Raccordement pour tuyau Ø75 ou Ø90 mm. Les buses peuvent être installées sur la traversée murale 43590. La grille peut être orientée dans n'importe quelle direction. Conforme aux normes : EN 16582-1 EN 16713-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.suction-nozzle-abs-pool-liner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine