Publier vos produits
ClearLock 656

ClearLock 656

Les sas de sécurité de la série ClearLock sont conçus pour offrir un contrôle d’accès et une gestion des flux de piétons hautement sécurisés. Basés sur plus de 20 ans d’expérience, leur conception et fabrication robuste permet une intégration aisée dans des sites prestigieux tels que des immeubles de bureaux, des aéroports, des laboratoires et des sites sensibles. Composés d’un cadre, d’un coffre en acier peint et des panneaux en verre, les sas de sécurité de la série ClearLock assurent une isolation thermique et se distinguent dans leur environnement. Les sas de sécurité de la série ClearLock sont motorisés et bidirectionnels. Le sas de sécurité hautement sécurisé ClearLock est équipé de deux obstacles mobiles qui offrent une zone de passage libre de 900 mm, un diamètre extérieur de 1.450 mm (en largeur) x 1.900 mm (en longueur).

Spécification
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230V single phase, 50/60 Hz, 10A + ground.

    Gear motor Reversible

    Torque limiter Electronic

    Speed setting Programmable

    Passages (excluding activation time of the access control device) 6 persons / min

    Power consumption 200 W

    Weight 1.200 kg depending on glass

    Operating T° from -10° to +55°C

    Max relative humidity 90%, without condensation

    Protection index IP40

    Shock resistance: 

    - IK09 housing

    - BR2 (EN1063) glass

    - P6B (EN 356) glass

    MCBF 1 Mo of cycles or 2 year when respecting recommended maintenance

    MTTR 1 hour

    Conforms to European norms

Spécifications techniques
  • Réference unique.Clearlock656
  • Famille de produitsAccess
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)95
  • Largeur (pouces)75
  • Profondeur (pouces)59
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)2650
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie