Publier vos produits
Access Lane AL 934 Swing Gate
Access Lane AL 934 Swing Gate

    Access Lane AL 934 Swing Gate

    Traduit par Google,

    Conçu pour une utilisation en chantier intra-bâtiment, le portail battant AL 933 facilite le passage des personnes à mobilité réduite (personnes en fauteuil roulant, personnel de service avec chariots, matériel encombrant...) ainsi que l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence.

    Son design discret le rend particulièrement adapté au contrôle d'accès dans les zones d'accès prestigieuses.

    Le portail étant bidirectionnel, l'obstacle s'ouvre dans le sens de passage de l'utilisateur.

    Configurations possibles : - seul, face à un mur ou à un garde-corps, - face à face (fonctionnement indépendant), - face à face (fonctionnement simultané), - en association avec des couloirs de sécurité ou des tourniquets.

    Spécification
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode.  The opening angle is adjustable.  The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Accesslane934
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)1270
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)72
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie