Publier vos produits
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Avec un équipement sécurisé, simple et efficace qui garantit un fonctionnement intensif et prolongé même dans des conditions sévères, le tourniquet de sécurité bidirectionnel pleine hauteur TRS dispose d'une structure robuste et anti-escalade pour garantir un débit mono-utilisateur.

    - Un équipement sûr, simple et efficace permettant une utilisation intensive et prolongée

    - Le contrôle d'accès automatique permet un passage unique sans avoir besoin d'un superviseur, réduisant ainsi les coûts de sécurité

    -Investissement à long terme basé sur une durabilité exceptionnelle

    - Modèle à double passage avec mécanique indépendante pour plus de flexibilité et la possibilité d'un couloir indépendant lors de la maintenance

    Applications : Chantiers industriels et de construction, bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, stades, parcs d'attractions, ports, aéroports et bases militaires.

    Spécification
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal) per lane

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 1359.6 lbs (618 kg)

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRS372USACAN
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)94
    • Profondeur (pouces)53
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1359.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting