Publier vos produits
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le TRS 370 est un tourniquet pleine hauteur avec 3 obstacles à bras mobiles en acrylique transparent. Il offre un haut niveau de sécurité tout en conservant un espace de passage confortable pour l'utilisateur :

    - un matériel sûr, simple et efficace permettant une utilisation intensive et prolongée

    - Le contrôle d'accès automatique permet un passage unique sans avoir besoin d'un superviseur, réduisant ainsi les coûts de sécurité

    - Investissement à long terme basé sur une durabilité exceptionnelle

    Applications : Bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, complexes sportifs, etc.

    Spécification
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247


    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRS370USACAN
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)53
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)864.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting