Publier vos produits
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique
BL229 barrière levante automatique

    BL229 barrière levante automatique

    4.4 sur 5 étoiles4.4(30 Avis)

    La barrière levante BL 229 est une barrière universelle: ses hautes performances et sa grande fiabilité lui permettent de répondre à un large éventail d’applications: gestion du trafic, aires de stationnement et parking, sites industriels.

    BENEFICES: 
    Une solution sur mesure
    Assimilation de flux importants de véhicules
    Intégration aisée sur votre site
    Faibles coûts de maintenance
    Investissement à long terme

    APPLICATIONS:
    Accès périmétrique
    Zones résidentielles
    Secteur tertiaire, hôpitaux
    Industries
    Aires de stationnement
    Voies à péage

    Spécification
    • barrière levante automatique BL229

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BL229
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsBarrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1052
    • Largeur (mm)335
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)83
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lift barriers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie