Publier vos produits
ClearLock 645 high-security booth

ClearLock 645 high-security booth

Les sas de sécurité de la série ClearLock sont conçus pour offrir un contrôle d’accès et une gestion des flux de piétons hautement sécurisés. Basés sur plus de 20 ans d’expérience, leur conception et fabrication robuste permet une intégration aisée dans des sites prestigieux tels que des immeubles de bureaux, des aéroports, des laboratoires et des sites sensibles. Composés d’un cadre, d’un coffre en acier peint et des panneaux en verre, les sas de sécurité de la série ClearLock assurent une isolation thermique et se distinguent dans leur environnement. Les sas de sécurité de la série ClearLock sont motorisés et bidirectionnels. Le sas de sécurité hautement sécurisé ClearLock est équipé de deux obstacles mobiles qui offrent une zone de passage libre de 850 mm, un diamètre extérieur de 1.500 mm.

Spécification
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
    Power consumption 200W
    Temperature - 10° C / 55° C
    Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
    Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
    Opening of both the doors in case of emergency.
    Passages
    - 6 passages/minute in one direction
    - 8/9 passages/minute in both directions
    Dimensions (mm) CL 645 
    Overall dimensions (mm):
    Height: 2363
    Width: 1050
    Length: 1050
    Passage dimensions (mm):
    Height: 1990
    Width: 580
    Weight 660 kg
    MCBF 1,000,000 cycles, in compliance with recommended maintenance
    MTTR 1 hour
    Complies with European standards


Spécifications techniques
  • Réference unique.ClearLock-645
  • Famille de produitsAccess
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2363
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)1050
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)660
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie