Publier vos produits
ClearLock 637
ClearLock 637

    ClearLock 637

    Les sas de sécurité de la série ClearLock sont conçus pour offrir un contrôle d’accès et une gestion des flux de piétons hautement sécurisés. Basés sur plus de 20 ans d’expérience, leur conception et fabrication robuste permet une intégration aisée dans des sites prestigieux tels que des immeubles de bureaux, des aéroports, des laboratoires et des sites sensibles. Composés d’un cadre, d’un coffre en acier peint et des panneaux en verre, les sas de sécurité de la série ClearLock assurent une isolation thermique et se distinguent dans leur environnement. Les sas de sécurité de la série ClearLock sont motorisés et bidirectionnels. Le sas de sécurité hautement sécurisé ClearLock est équipé de deux obstacles mobiles qui offrent une zone de passage libre de 850 mm, un diamètre extérieur de 1.500 mm.

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
      Power consumption 200W
      Temperature - 10° C / 55° C
      Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
      Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
      Opening of both the doors in case of emergency.
      Passages
      - 6 passages/minute in one direction
      - 8/9 passages/minute in both directions
      Dimensions (mm) CL 637 
      Overall dimensions:
      Height: 2350
      Diameter: 1500
      Clearance dimensions:
      Height: 2074
      Width: 900
      Weight 1000 kg
      MCBF 1 Mo of cycles or 2 years when respecting recommended maintenance
      MTTR 1 hour
      Conforms to European norms.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clearlock637
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2350
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1000
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie