Publier vos produits
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate

    New Firstlane Security SpeedGate

    Traduit par Google,

    Les speedgates à portes battantes FirstLane offrent un rapport qualité-prix imbattable tout en garantissant que la sécurité et la qualité ne sont pas compromises. La nouvelle série comprend 3 nouveaux modèles : le FirstLane en acier peint en noir se prête à de nombreuses utilisations et applications grâce à son design simple mais moderne ; le speedgate FirstLane S en acier inoxydable est encore plus robuste et élégant que la version de base, il est conçu pour s'adapter aux environnements sophistiqués nécessitant un usage intensif ; le FirstLane Plus, le modèle extérieur IP44 avec obstacles aérodynamiques, est conçu pour résister au vent. Toutes les versions sont disponibles en deux largeurs de passage différentes (600 mm et 900 mm pour les personnes à mobilité réduite) et avec des obstacles bas ou hauts.

    Spécification
    • SAFETY

      PREVENTS FINGER ENTRAPMENT and other hazards.

      ELECTRO-MECHANICAL DRIVE UNITS including :

      ◆ Controller for progressive accelerations and decelerations of the obstacles, for smooth movement and enhanced user safety

      ◆ Geared electromagnetic brake for locking of obstacles in the event of forced entry attempts (optional)

      ◆ Sensor monitoring the obstacle position

      EUROPEAN STANDARD SAFETY EN 16005 COMPLIANT

      Requirements regarding the strength of trapping and impact energy.

      EMERGENCY EXIT CERTIFIED, EN13637 

      SECURITY - BEST IN CLASS FOR FLOW AND ELECTRONIC DETECTION 

      PROPRIETARY DIRAS DETECTION SYSTEM

      ◆ High-density matrix of infrared beams (every 22,5 mm) follows users’ progression through the gate.

      ◆ Dynamic and predictive (size, position, direction) algorithms ensuring top of the class performance for fraud detection : tailgating, piggybacking, trolleys, children, u-turn, crossing, multiple entries…

      MULTIPLE INTEGRATION CAPABILITIES (OPTIONAL)

      The cabinet allows to integrate authentification solutions including:

      ◆ RFID, QRcode and barcodes readers

      ◆ Biometric devices

    Spécifications techniques
    • Réference unique.firstlane-security-speed-gate
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)983
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)279
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie