Publier vos produits
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    Traduit par Google,

    La gamme de portes de sécurité à tambour RevLock est conçue pour assurer un contrôle d'accès sécurisé et une gestion des flux de piétons importants.

    Les portes de sécurité tournantes haute sécurité de RevLock répondent aux normes de l'industrie concernant le ferroutage, la résistance aux balles, l'effraction et le vandalisme.

    Les 4 obstacles mobiles de la porte de sécurité à tambour automatique RevLock 603 permettent un flux bidirectionnel important de piétons avec une largeur de passage libre de 35 15/16˝ (913 mm) et un diamètre extérieur de 76 5/16˝ (1938 mm ).

    Composées d'un cadre en acier, de panneaux de verre et d'un boîtier en acier peint, les portes de sécurité automatiques à tambour RevLock offrent une isolation thermique et une grande visibilité de leur environnement.

    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply UL 230/100 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground

      Power consumption 200 W

      Backup battery 12 V - 2Ah sealed lead-acid batteries to provide power in case of power loss

      Motor 24VDC for reversible movement of the obstacles, with closing safety lock

      Operating logic Programmable

      Passages - 20 passages per minute (one direction)

      - ± 40 passages per minute (two directions) (Excluding activation time of the access

      control device)

      Operating T° -10° to +55°C (Without heater option)

      Max relative Humidity 85%, without condensation

      MCBF 1 Mo cycles or 2 years when respecting recommended maintenance

      MTTR 2 hours

       RL 603T Dimensions (mm):

      - Height: 2505

      - Diameter:1970

      Passage dimensions (mm)

      - Height: 2300

      - Width: 1206

      Weight:

      ± 1350 kg with base

      ± 1210 kg without base

      Conform to European norms.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revlock603usacan-Tall
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)98
    • Largeur (pouces)77
    • Profondeur (pouces)76
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)2866
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles