Publier vos produits
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900

    SmartLane 2900

    Conçu pour un usage intensif dans les entrées de bâtiments, le couloir d'accès sécurisé SmartLane 2900 assure un contrôle dissuasif des piétons de plus de 1 m, avec ou sans bagages, dans les deux sens. Grâce à sa conception mécanique et à son électronique embarquée, l'équipement garantit un niveau élevé de sécurité (prévention de la fraude) et un niveau élevé de sûreté (protection des usagers pendant le fonctionnement). Le portail peut être installé en série, auquel cas il est nécessaire de définir des caissons gauche, droit et intermédiaire (avec un vantail mobile de part et d'autre du caisson).

    Spécification
    • Conçu pour un usage intensif dans les entrées de bâtiments, le couloir d'accès sécurisé SmartLane 2900 assure un contrôle dissuasif des piétons de plus de 1 m, avec ou sans bagages, dans les deux sens. Grâce à sa conception mécanique et à son électronique embarquée, l'équipement garantit un niveau élevé de sécurité (prévention de la fraude) et un niveau élevé de sûreté (protection des usagers pendant le fonctionnement). Le portail peut être installé en série, auquel cas il est nécessaire de définir des caissons gauche, droit et intermédiaire (avec un vantail mobile de part et d'autre du caisson).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SL2900
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSmart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1020
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie