Publier vos produits
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane

    SlimLane 940 1 Lane

    Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 940 offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 940 est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 940 garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 940 est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec des passages larges SlimLane 950 au sein d’une même batterie.

    Spécification
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SlimLane940
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)991
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)1640
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)91
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie