Publier vos produits
SlimLane 944 1 Lane
SlimLane 944 1 Lane

    SlimLane 944 1 Lane

    Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 944 offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 944 est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 944 garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 944 est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec le SlimLane 945 Twin double voie compacte, le SlimLane 940 voie standard et des passages larges SlimLane 950 au sein d’une même batterie.

    Spécification
    • Passageways - 550mm

      Min opening/closing time - 1 sec

      Weight - 65kg/40kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      This speedgate complies with European standards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SlimLane944
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)991
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)1640
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie