Publier vos produits
SlimLane 944 SC 1 Lane

SlimLane 944 SC 1 Lane

Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 944 SC offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 944 SC est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 944 SC garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 944 SC est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec des passages larges SlimLane 950 SC et le SlimLane 940 SC au sein d’une même batterie.

Spécification
  • Passageways - 550mm

    Min opening/closing time - 1 sec

    Weight - 58kg/37kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

    Sound level 55 dB 

    Protection IP 40

    Complies with European standards.


Spécifications techniques
  • Réference unique.SlimLane944SC
  • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
  • Groupe de produitsSlim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)991
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)1274
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie