Publier vos produits
SlimLane 950 1 Lane
SlimLane 950 1 Lane

    SlimLane 950 1 Lane

    Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 950 offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 950 est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 950 garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 950 est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec des passages larges SlimLane 940 au sein d’une même batterie.

    Spécification
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.85 sec

      Weight - 65kg/90kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SlimLane950
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)991
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)1640
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)95
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie