Publier vos produits
SlimLane 950 SC 1 Lane

SlimLane 950 SC 1 Lane

Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 950 SC offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 950 SC est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 950 SC garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 950 SC est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec des passages larges SlimLane 940 SC au sein d’une même batterie.

Spécification
  • Le couloir sécurisé de passage à double vantail pivotant SlimLane 950 SC offre un flux de passage bidirectionnel élevé et sans compromis sur la sécurité. Avec sa conception transparente et élégante, son encombrement minimale, SlimLane 950 SC est conçu pour s’intégrer parfaitement à tout style architectural. Doté d’un processeur à puissance de calcul élevé et d’un système de détection exclusif, le SlimLane 950 SC garantit un suivi précis de l’usager et empêche toute utilisation non autorisée. SlimLane 950 SC est un produit modulaire pouvant être installé en couloirs simples ou multiples et pouvant aussi être combiné avec des passages larges SlimLane 940 SC au sein d’une même batterie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SlimLane950SC
  • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
  • Groupe de produitsSlim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)991
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)1274
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie